chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSU67-11-2440/M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact power supply module in IP67
PSU67-11-2440/M
Rendelési azonosító sz. 6884141
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Power supply
230 VUC
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Glass fiber-reinforced polyamide
Housing quality
PA66-GF25
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Nominal output voltage (V)
24
Output voltage
24 VDC
Nominal current (A)
3.8
Parallel mode
no
Power Good Output
no
Főbb jellemzők
Nominal current (A)
3.8
Output voltage
24 VDC
Power supply
230 VUC
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
326,00 EUR
home
Turck-Shop
Power Supplies
Power Supplies for the Field IP67
PSU67-11-2440/M
Tétel összesen
326,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése