chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BS-18Q40 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Mounting Accessories
BS-18Q40
Rendelési azonosító sz. 100000261
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Menetes hengeres érzékelők
Design
Tartozékok menetes hengerhez
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA
Accessory type
Quick-mount bracket
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101436150
Gross weight
54
Height
35
Length
45
Net weight
54
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
70.875
Volume unit
CMQ
Width
45
Dimensions
18 mm x 59 mm x 44 mm x 36 mm
Housing surface
Fekete
Főbb jellemzők
Accessory type
Quick-mount bracket
Housing material
Plastic
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
BS-18Q40
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
37,00 EUR
Tétel összesen
37,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése