chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NCLS-WA2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
NCLS-WA2
Rendelési azonosító sz. 100004431
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Mounting accessories for
Capacitive Sensors
Design
Accessories for threaded barrel
Process connection
Welded installation
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
140
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Accessory type
Process adapter
Főbb jellemzők
Accessory type
Process adapter
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
37,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
NCLS-WA2
Tétel összesen
37,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése