chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
NCLS-TC50
Rendelési azonosító sz. 100004436
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
76,00 EUR
Tétel összesen
76,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Mounting accessories for
Capacitive Sensors
Design
Accessories for threaded barrel
Process connection
Tri-Clamp 3″
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Media temperature min. (°C)
0
Media temperature max. (°C)
140
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Accessory type
Process adapter
Főbb jellemzők
Accessory type
Process adapter
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
NCLS-TC50