chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RA-MW-A9-12-PC1-10 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
RA-MW-A9-12-PC1-10
Rendelési azonosító sz. 100038313
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Function accessories for
Encoders/Angle sensors
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Accessory type
Measuring wheel
Főbb jellemzők
Accessory type
Measuring wheel
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
RA-MW-A9-12-PC1-10
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
84,00 EUR
Tétel összesen
84,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése