chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RA-BC-E-20-06-06 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
RA-BC-E-20-06-06
Rendelési azonosító sz. 100048785
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Encoders/Angle sensors
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
200
Accessory type
Bellows coupling
Főbb jellemzők
Accessory type
Bellows coupling
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
52,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
RA-BC-E-20-06-06
Tétel összesen
52,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése