chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RA-SDC-30-06-10 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
RA-SDC-30-06-10
Rendelési azonosító sz. 100048791
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Encoders/Angle sensors
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
80
Accessory type
Spring disc coupling
Főbb jellemzők
Accessory type
Spring disc coupling
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
35,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
RA-SDC-30-06-10
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése