chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RA-HC-25-06-06 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
RA-HC-25-06-06
Rendelési azonosító sz. 100048794
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Encoders/Angle sensors
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
150
Accessory type
Helix coupling
Főbb jellemzők
Accessory type
Helix coupling
Raktáron
Árcsoport
C2
Listaár
35,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
RA-HC-25-06-06
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése