chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
THW-3-G1/2-A4-L086 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories
THW-3-G1/2-A4-L086
Rendelési azonosító sz. 100050343
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Temperature sensors
Design
Accessories
Process connection
G 1/2″ male thread
Immersion depth L (mm)
86
Detection type
medium contact
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Measuring range
-50…350 °C
Accessory type
Thermowell
Főbb jellemzők
Accessory type
Thermowell
Housing material
Stainless steel
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
44,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
THW-3-G1/2-A4-L086
Tétel összesen
44 000,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése