chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
P2-RI-QR20 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories
P2-RI-QR20
Rendelési azonosító sz. 1593042
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Function accessories for
Encoders/Angle sensors
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Accessory type
Positioning element
Főbb jellemzők
Accessory type
Positioning element
Housing material
Plastic
Protection class
IP68, IP69K
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
24,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
P2-RI-QR20
Tétel összesen
24,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése