chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Image Processing
MQDC2S-1215
Rendelési azonosító sz. 3011421
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
215,00 EUR
Tétel összesen
215,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
4.57
Cable quality
PVC
Connector type
M12 × 1
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Accessory type
Connection Cable
Főbb jellemzők
Accessory type
Connection Cable
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
MQDC2S-1215