chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BR23S | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Glass Fiber
BR23S
Rendelési azonosító sz. 3017261
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Rectangular
Housing material
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-140
Ambient temperature max. (°C)
249
Function
Diffuse mode sensor
Accessory type
Glass fiber
Főbb jellemzők
Accessory type
Glass fiber
Housing material
Stainless steel
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
BR23S
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
234,00 EUR
Tétel összesen
234,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése