chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
IF23S | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Glass Fiber
IF23S
Rendelési azonosító sz. 3017317
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Function accessories for
Photoelectric sensors
Housing material
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-140
Ambient temperature max. (°C)
249
Function
Opposed mode sensor (emitter/receiver)
Accessory type
Glass fiber
Főbb jellemzők
Accessory type
Glass fiber
Housing material
Stainless steel
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
130,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
IF23S
Tétel összesen
130,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése