chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Plastic Fiber
PIR1X166U
Rendelési azonosító sz. 3039152
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
211,00 EUR
Tétel összesen
211,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
PIR1X166U
Műszaki adatok
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Opposed mode sensor (emitter/receiver)
Accessory type
Plastic fiber
Scan field (mm)
5.26
Főbb jellemzők
Accessory type
Plastic fiber
Housing material
Plastic