chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
MQDC-406 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connection Cable
MQDC-406
Rendelési azonosító sz. 3045136
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Cable length (m)
1.83
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Accessory type
Connection Cable
Főbb jellemzők
Accessory type
Connection Cable
Housing material
Plastic
Protection class
IP67, IP69K
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
38,00 EUR
Tétel összesen
38,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
MQDC-406
Ügyfélszolgálat felkeresése