chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PIRS1X166UMPMAL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Plastic Fiber
PIRS1X166UMPMAL
Rendelési azonosító sz. 3048066
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Opposed mode sensor (emitter/receiver)
Accessory type
Plastic fiber
Scan field (mm)
33.5
Főbb jellemzők
Accessory type
Plastic fiber
Housing material
Plastic
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
176,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
PIRS1X166UMPMAL
Tétel összesen
176,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése