chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Plastic Fiber
PBR1X323U-VL
Rendelési azonosító sz. 3087527
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
156,00 EUR
Tétel összesen
156,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
PBR1X323U-VL
Műszaki adatok
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Diffuse mode sensor
Accessory type
Plastic fiber
Scan field (mm)
14.5
Főbb jellemzők
Accessory type
Plastic fiber
Housing material
Plastic