chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PIR1X323T-VL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Plastic Fiber
PIR1X323T-VL
Rendelési azonosító sz. 3087529
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Opposed mode sensor (emitter/receiver)
Accessory type
Plastic fiber
Scan field (mm)
14.5
Főbb jellemzők
Accessory type
Plastic fiber
Housing material
Plastic
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
199,00 EUR
Tétel összesen
199,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
PIR1X323T-VL
Ügyfélszolgálat felkeresése