chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
S15LGYPQ
Rendelési azonosító sz. 3808232
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
48,00 EUR
Tétel összesen
48,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
S15LGYPQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PUR
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Input type
PNP
Light type
Green, Yellow
Number of colors/segments
2
Dimmable
No
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Housing material
Plastic
Protection class
IP67
Ügyfélszolgálat felkeresése