chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S15LGYNQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
S15LGYNQ
Rendelési azonosító sz. 3808233
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PUR
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Input type
NPN
Light type
Green, Yellow
Number of colors/segments
2
Dimmable
No
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Housing material
Plastic
Protection class
IP66, IP67
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
S15LGYNQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
43,00 EUR
Tétel összesen
43,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése