chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
S15C-MVT-KQ
Rendelési azonosító sz. 3809831
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
119,00 EUR
Tétel összesen
119,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Cylindrical/Smooth
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Output type
IO-Link
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Housing material
Plastic
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
S15C-MVT-KQ