chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inline LED Light
S15WLWQ
Rendelési azonosító sz. 3809919
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
46,00 EUR
Tétel összesen
46,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65, IP67, IP68
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
White
Dimmable
PWM
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Housing material
Plastic
Protection class
IP65, IP67, IP68
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
S15WLWQ