chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
S15CM-PF-UQ
Rendelési azonosító sz. 3810465
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
130,00 EUR
Tétel összesen
130,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Cylindrical/Smooth
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Housing material
Plastic
Protection class
IP67
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
S15CM-PF-UQ