chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IO-Link Master v1.1 with Integrated USB Port
USB-2-IOL-0002
Rendelési azonosító sz. 6825482
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
310,00 EUR
Tétel összesen
310,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Accessories
USB-2-IOL-0002
Műszaki adatok
Protection class
IP40
Function accessories for
Inductive sensors, Ultrasonic, Photoelectric sensors, Linear position sensors, Encoders/Angle sensors, Inclination
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
SIO, COM1, COM2, COM3
Accessory type
Programming adapter
Főbb jellemzők
Accessory type
Programming adapter
Protection class
IP40