chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
FCI-1/4-1/4-1/4-A4 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories
FCI-1/4-1/4-1/4-A4
Rendelési azonosító sz. 6873012
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Flow sensors
Detection type
Calorimetric
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Accessory type
Mounting bracket
Főbb jellemzők
Accessory type
Mounting bracket
Housing material
Stainless steel
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
48,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
FCI-1/4-1/4-1/4-A4
Tétel összesen
48,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése