chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MAP-M18 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Mounting Accessories
MAP-M18
Rendelési azonosító sz. 6950012
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Threaded barrel sensors
Design
Accessories for threaded barrel
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
100
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
100
Accessory type
Mounting adapter
Főbb jellemzők
Accessory type
Mounting adapter
Housing material
Plastic
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
MAP-M18
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése