chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
IO-Link Communication Cable
IOL-COM/3M
Rendelési azonosító sz. 7525110
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
60,00 EUR
Tétel összesen
60,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
3
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, Straight
Number of Pins
1
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Function accessories for
Flow
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Accessory type
Communication cable
Core cross-section (mm²)
0.34
Főbb jellemzők
Accessory type
Communication cable
home
Turck-Shop
Interface Technology
Accessories
IOL-COM/3M