chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
THW-3-N1/8-A4-L150 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories
THW-3-N1/8-A4-L150
Rendelési azonosító sz. 9910422
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Temperature sensors
Design
Accessories
Process connection
1/8″ NPT male thread
Immersion depth L (mm)
150
Detection type
medium contact
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Measuring range
-50…350 °C
Accessory type
Thermowell
Főbb jellemzők
Accessory type
Thermowell
Housing material
Stainless steel
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
29,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
THW-3-N1/8-A4-L150
Tétel összesen
290,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése