chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
THW-3-TRI3/4-A4-L050 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories
THW-3-TRI3/4-A4-L050
Rendelési azonosító sz. 9910451
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Temperature sensors
Design
Accessories
Process connection
Tri-Clamp 3/4″
Immersion depth L (mm)
50
Detection type
medium contact
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Measuring range
-50…350 °C
Accessory type
Thermowell
Főbb jellemzők
Accessory type
Thermowell
Housing material
Stainless steel
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
56,00 EUR
Tétel összesen
560,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
THW-3-TRI3/4-A4-L050
Ügyfélszolgálat felkeresése