chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
THW-3-UNI25-A4-L035 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories
THW-3-UNI25-A4-L035
Rendelési azonosító sz. 9910502
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Mounting accessories for
Temperature sensors
Design
Accessories
Process connection
Weld-in ball Ø 25 mm
Immersion depth L (mm)
35
Detection type
medium contact
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Accessory type
Thermowell
Főbb jellemzők
Accessory type
Thermowell
Housing material
Stainless steel
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
49,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
THW-3-UNI25-A4-L035
Tétel összesen
49,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése