chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SPT1-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Accessories
SPT1-AP6X
Rendelési azonosító sz. A0626
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Inductive sensors
Housing material
Plastic
Housing quality
PBTP
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Accessory type
Smart plug
Főbb jellemzők
Accessory type
Smart plug
Housing material
Plastic
Protection class
IP67
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
117,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
SPT1-AP6X
Tétel összesen
117,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése