chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BC3-S12-AN6X 5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BC3-S12-AN6X 5M
Rendelési azonosító sz. 100006069
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
5
Design
Threaded barrel
Protection class
IP67
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
70
Approvals
UL
Output function
NPN
Measuring principle
Capacitive
Switching element function
NO contact
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Construction size
M12 x 1
Rated switching distance
4.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance
4.5
Raktáron
Listaár
157,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC3-S12-AN6X 5M
Tétel összesen
157,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése