chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BCE8-QP08-AP6X
Rendelési azonosító sz. 100016730
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
69,00 EUR
Tétel összesen
69,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Approvals
UL
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
34 x 16 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BCE8-QP08-AP6X