chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BC2-EM08-UN8X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BC2-EM08-UN8X
Rendelési azonosító sz. 100021822
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC (NO pre-set)
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
medium contact
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Media temperature min. (°C)
-25
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC2-EM08-UN8X
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
177,00 EUR
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése