chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Capacitive Sensor
BCE5-S18-AP6X
Rendelési azonosító sz. 100026658
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
92,00 EUR
Tétel összesen
92,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BCE5-S18-AP6X
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Approvals
UL
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
60
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
7.5
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
7.5