chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-PSG3M
Rendelési azonosító sz. 100029068
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
57,00 EUR
Tétel összesen
57,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.3
Approvals
UL
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
60
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
54 x 20.3 x 5.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-PSG3M