chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BCE10-QF5.5-AN6X2
Rendelési azonosító sz. 100029093
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
57,00 EUR
Tétel összesen
57,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Approvals
UL
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
60
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
54 x 20.3 x 5.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BCE10-QF5.5-AN6X2