chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Capacitive Sensor
BC10-S30-Y1X
Rendelési azonosító sz. 20100
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
130,00 EUR
Tétel összesen
130,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC10-S30-Y1X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Approvals
TIIS, CSA, FM, IECEx, NEPSI, CE, INMETRO, KOSHA, ATEX
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30, PEI
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
15