chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BC10-S30-Y1X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Capacitive Sensor
BC10-S30-Y1X-H1141
Rendelési azonosító sz. 2010000
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Approvals
TIIS, CSA, FM, IECEx, NEPSI, CE, INMETRO, KOSHA, ATEX
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30, PEI
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NAMUR
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
137,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC10-S30-Y1X-H1141
Tétel összesen
137,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése