chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BCT10-S30-UP6X2-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Capacitive Sensor
BCT10-S30-UP6X2-H1151
Rendelési azonosító sz. 2101700
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Approvals
UL
Design
Threaded barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30, PEI
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
151,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BCT10-S30-UP6X2-H1151
Tétel összesen
151,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése