chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Capacitive Sensor
BC5-S18-RZ3X
Rendelési azonosító sz. 2305400
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
198,00 EUR
Tétel összesen
198,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC5-S18-RZ3X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NC contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
2
Approvals
UL
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30, PEI
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
AC
Rated switching distance (mm)
7.5
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
7.5