chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BC15-K34-AN4X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Capacitive Sensor
BC15-K34-AN4X-H1141
Rendelési azonosító sz. 2502125
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Approvals
UL
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
22.5
Construction size
Ø 34 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
22.5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
187,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC15-K34-AN4X-H1141
Tétel összesen
187,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése