chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Capacitive Sensor
BC15-K34-AP4X-H1141
Rendelési azonosító sz. 2502126
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
187,00 EUR
Tétel összesen
187,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC15-K34-AP4X-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Approvals
UL
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
22.5
Construction size
Ø 34 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
22.5
Ügyfélszolgálat felkeresése