chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BCC10-S30WD-AP4X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Capacitive Sensor
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Rendelési azonosító sz. 2503052
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K front, IP67 rear
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Approvals
UL
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
LCP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
100
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
201,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Tétel összesen
201,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése