chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BC5-S185-AP4X-0.2-RS4T | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Capacitive Sensor
BC5-S185-AP4X-0.2-RS4T
Rendelési azonosító sz. 2503591
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PVDF
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
7.5
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
7.5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
531,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC5-S185-AP4X-0.2-RS4T
Tétel összesen
531,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése