chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BC5-M18-RP4X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Capacitive Sensor
BC5-M18-RP4X
Rendelési azonosító sz. 2504026
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NC contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Approvals
UL
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
177,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC5-M18-RP4X
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése