chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Capacitive Sensor
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
Rendelési azonosító sz. 2510105
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
189,00 EUR
Tétel összesen
189,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Connector type
Removable cage clamp terminals
Housing material
Plastic
Housing quality
Grilamid LV-30H FWA
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
30
Construction size
Ø 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
30