chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BC3-S12-RP6X/S90/3GD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BC3-S12-RP6X/S90/3GD
Rendelési azonosító sz. 2601204
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NC contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Approvals
ATEX
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4.5
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
4.5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
190,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC3-S12-RP6X/S90/3GD
Tétel összesen
190,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése