chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Capacitive Sensor
HC3-K28S-AP4X
Rendelési azonosító sz. 2601400
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
378,00 EUR
Tétel összesen
378,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
HC3-K28S-AP4X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
3
Construction size
Ø 28 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
3