chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BC5-Q08-RN6X2-0.15-PSG3S/S90-S250 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitive Sensor
BC5-Q08-RN6X2-0.15-PSG3S/S90-S250
Rendelési azonosító sz. 2620111
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NC contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zamak
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Capacitive
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
32 x 20 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
136,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Capacitive Sensors
BC5-Q08-RN6X2-0.15-PSG3S/S90-S250
Tétel összesen
136,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése